Kontaktorer, motorskydd och motorövervakning
Schneider Electrics kontaktorer, motorskydd och motorövervakning används inom industriapplikationer för att skydda och styra elektriska installationer. Våra kontaktorer används som motorstartare direkt online, Y/D eller fram/back och har lång livslängd vilket underlättar drift och underhåll för din verksamhet.
Du kan kombinera kontaktorer med motorskyddsbrytare för att uppfylla maskinsäkerhetsstandarder och skydda dina motorer mot överbelastning och kortslutning. De kan även alternativt kombineras med separat kortslutningsskydd, kontaktor med överlastrelä för att manövrera, skydda och hantera olika startklasser, dvs normal eller lång starttid.
- Kontaktorer används för att slå till eller ifrån en last, på samma sätt som ett relä, men kontaktorer är mer lämpliga för att styra större elektriska strömmar. Detta sker genom en högre kraft i aktiveringen, vilket minskar slitage och förebygger sammansvetsning av kontakterna. Kontaktorn manövreras av en styrspänning som antingen bryter eller sluter kretsen.
- Motorskydd skyddar elektriska ledningar och maskiner från överbelastning och kortslutning. Läs mer om våra lösningar för motorskydd.
- Motorövervakning motordata registreras och utvärderas kontinuerligt för att övervaka alla dina motorer och driva dem på ett förutsägbart sätt. Ökad last, obalans eller slitage upptäcks i ett tidigt skede dvs kontinuerlig övervakning, om ett gränsvärde överskrids informeras du omedelbart och helt automatiskt.
Produkterna inom Tesys-familjen finns för både IEC- och NEMA-applikationer och är certifierade av de stora standarderna runt om i världen som t.ex BV, UL, CSA, CCC.